ADM1171

量产

2.7 V至16 V热插拔控制器,具有电流检测输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
  • 控制电源电压范围:2.7 V至16.5 V
  • 电流检测输出电压
  • 可调模拟电流限值,带断路器
  • 快速响应限制峰值故障电流
  • 电流故障时自动重试或自锁
  • 为外部N-FET开关提供电荷泵栅极驱动
  • 对初始电流特性进行真软启动控制
  • 欠压闭锁
  • 8引脚TSOT封装

ADM1171
2.7 V至16 V热插拔控制器,具有电流检测输出
ADM1171 Typical Application Diagram ADM1171 Pin Configuration ADM1171 Pin Configuration ADM1171 Typical Application Diagrams
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM1171
ADM1171评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1171的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览