ADM1169
推荐用于新设计集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器和监控器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达8个电源
- 16事件深度的黑盒非易失性故障记录功能
- 8个电源故障检测器,电源监控精度可达:<0.5%(所有电压、25°C);<1.0%(所有电压、所有温度)
- 4个可选输入衰减器,可监控:VH上的14.4 V电源;VPx(VP1至VP3)上的6 V电源
- 4路双功能输入VX1至VX4 (VXx):高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值;通用逻辑输入
- 8路可编程驱动器输出PDOx(PDO1至PDO8)
- 时序控制引擎(SE)对PDO输出实施状态机控制:以输入事件为条件;上电和关断时序控制;故障事件处理;中断开启报警;SE中可集成看门狗功能;通过SMBus进行软件控制
- 完整的电压余量微调解决方案,支持4个电压轨
- 4个电压输出、8位DAC(0.300 V至1.551 V)允许通过DC-DC转换器调整/反馈节点调整电压
- 12位ADC,回读全部受监控电压
基准电压输入(REFIN)具有2个输入选项:直接由2.048 V (±0.25%) REFOUT引脚驱动;通过更精确的外部基准电压源改善ADC性能 - 器件由VPx中最高者供电,VH用于提高冗余性
- 用户EEPROM:256字节
- 工业标准双线式总线接口(SMBus)
- 保证PDO低电平(VH、VPx = 1.2 V)
ADM1169 Super Sequencer® 超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1169还集成一个12位ADC和四个8位电压输出DAC。利用这些电路可以实现闭环余量微调系统,以便通过更改反馈节点,或利用DAC输出更改DC-D 转换器的基准电压来实现电源调整。
只需极少的外部器件便可执行电源余量微调。余量微调环路可以用于生产期间的电路板在线测试(例如,验证电路板在电源电压比标称电压低5%时的功能),也可以动态使用,以便精确控制DC-DC转换器的输出电压。
该器件还提供多达8路可编程输入,用于监控多达8个电源的欠压故障、过压故障或窗口外故障。此外,8路可编程输出可以用作逻辑使能。其中6路可编程输出也可以提供最高12 V输出,用于驱动可置于电源路径的N-FET栅极。
该器件的逻辑内核是一个时序控制引擎(SE)。它采用状态机结构,可提供多达63种不同状态。这种设计可以根据输入状况,对输出进行非常灵活的时序控制。
该器件提供一个非易失性EEPROM模块,可用来存储用户定义信息以及保存多条故障记录;故障记录由用户定义的时序控制引擎在发生特定故障或序列时写入存储器。
ADM1169通过可编程写入EEPROM的配置数据进行控制。全部配置可以利用ADI公司具有直观图形用户界面(GUI)的软件包进行编程。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 13
视频 1
产品选型指南 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1169ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADM1169ACPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADM1169ASTZ | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADM1169ASTZ-RL7 | 32-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADM1169ACPZ | 量产 | |
ADM1169ACPZ-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADM1169ACPZ | 量产 | |
ADM1169ACPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1169的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论