ADM1166

推荐用于新设计

集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 16事件深度的黑盒非易失性故障记录功能
  • 10个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    -- <0.5%(所有电压、25°C)
    -- <1.0%(所有电压、所有温度)
  • 5个可选输入衰减器,可监控:
    -- VH上的14.4 V电源
    -- VPx(VP1至VP4)上的6 V电源
  • 5路双功能输入VX1至VX5 (VXx)
    -- 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
    -- 通用逻辑输入
  • 10路可编程驱动器输出PDO1至PDO10 (PDOx)
    -- 带外部上拉电阻的开集输出
    -- 推挽输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM1166
集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1166
ADM1166评估板V

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1166的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览