ADM101E

量产

Craft Port™微型RS-232收发器,适合便携式应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传输速率:460 kb/s
  • 5 V单电源
  • RS-232兼容输入/输出电平
  • 电荷泵电容:0.1 µF
  • 1个驱动器和1个接收器
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±4.2 V(5 V电源)
  • 低功耗BiCMOS:500 µA ICC
  • 超低功耗关断模式:1 µA
  • 10引脚µSOIC封装

ADM101E
Craft Port™微型RS-232收发器,适合便携式应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM101E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览