ADL5590
量产869 MHz 至960 MHz 正交调制器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 工作频率:869 MHz至960 MHz
- 输出压缩点P1dB:16 dBm
- 输出三阶交调截点OIP3:29 dBm (900 MHz)
- 噪底:-157 dBm/Hz
- 边带抑制: <-50 dBc (900 MHz)
- 基带共模偏置:1.5 V
- LO泄露: -50 dBc (900 MHz),POUT = 5 dBm
- 单电源:4.75 V至5.25 V
- 封装:36引脚、6 mm × 6 mm LFCSP
该系列单芯片RF正交调制器设计用于869 MHz至960 MHz和1805 MHz至1990 MHz的频率范围。出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能直接射频调制。
ADL5590和ADL5591可以用作数字通信系统中的直接RF调制器,例如使用全球移动通信系统(GSM)网络的系统。此外,这些器件还与增强型数据速率GSM演进技术(EDGE)兼容。
该系列器件采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供36引脚、裸露焊盘LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 无线基础设施
- 针对GSM发射器进行优化
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5590ACPZ-R7 | 36-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADL5590ACPZ-R7 | 量产 | |
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5590ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9125 | 推荐用于新设计 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐用于新设计 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5590的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论