ADIS16305

过期

Precision Four Degrees of Freedom Sensor

产品详情

  • Digital gyroscope with range scaling
  • ±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec settings
  • Triaxis digital accelerometer: ±3 g
  • Wide sensor bandwidth: 330 Hz
  • Autonomous operation and data collection
    No external configuration commands required
    Start-up time: 180 ms
    Sleep mode recovery time: 4 ms
  • Factory-calibrated sensitivity, bias, and alignment
  • Calibration temperature range: −40°C to +85°C
  • SPI-compatible serial interface
  • Embedded temperature sensor
  • Programmable operation and control
    Automatic and manual bias correction controls
    Bartlett window FIR filter length, number of taps
    See data sheet for additional features

ADIS16305
Precision Four Degrees of Freedom Sensor
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS

EVAL-ADIS评估系统

特性和优点

  • PC-USB惯性MEMS评估系统
  • 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7
  • IMU和振动评估软件包
  • 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件
  • 高采样速率时同步数据采集
  • 寄存器访问用于器件配置和验证

套件包括:
  • ADIS16xxx至USB接口板
  • 6英尺Mini-USB电缆
  • M2x0.4机械螺丝套件(20枚)

产品详情

EVAL-ADISZ将于2017年2月24日后停售。考虑到未来的ADIS16xxx评估需求,请使用EVAL-ADIS2和合适的分线板(连接ADIS16xxx器件至EVAL-ADIS2)。


EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。 该系统支持通过应用程序软件实现各支持器件的基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能。 每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。 EVAL-ADIS随附的所有软件包均兼容Windows XP、Vista和7,并提供32位以及64位驱动程序。 EVAL-ADIS电路板厚度为0.125”,可通过预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。 安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。 该套件还包含5组M2x0.4机械螺丝,可用于多种厚度的封装规格,无需购买额外硬件。 由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。 电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

eval board
ADIS16305/PCB

ADIS16305子板

产品详情

ADIS16305/PCB是一款分线板产品,提供1个ADIS16305BMLZ、1个柔性电缆和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的原型制作过程。ADIS16305BMLZ是完全校准的MEMS 4DOF惯性传感器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。柔性电缆和接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16305BMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

EVAL-ADIS
EVAL-ADIS评估系统
ADIS16305/PCB
ADIS16305子板

最新评论

近期浏览