ADIS16266

过期

±14,000°/S数字陀螺仪传感器

产品详情

  • 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:
    ±3500°/s、±7000°/s和±14,000°/s
  • 2429 SPS采样速率
  • 宽传感器带宽:360 Hz
  • 无需外部配置命令即可开始数据采集
    启动时间:170 ms
    休眠模式恢复时间:2.5 ms
  • 工厂校准的灵敏度和偏置
    校准温度范围:−40°C至+70°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 相对角位移输出
  • 嵌入式温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

推荐替代产品

ADIS16265 量产

可编程数字陀螺仪传感器

ADIS16266
±14,000°/S数字陀螺仪传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS

EVAL-ADIS评估系统

特性和优点

  • PC-USB惯性MEMS评估系统
  • 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7
  • IMU和振动评估软件包
  • 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件
  • 高采样速率时同步数据采集
  • 寄存器访问用于器件配置和验证

套件包括:
  • ADIS16xxx至USB接口板
  • 6英尺Mini-USB电缆
  • M2x0.4机械螺丝套件(20枚)

产品详情

EVAL-ADISZ将于2017年2月24日后停售。考虑到未来的ADIS16xxx评估需求,请使用EVAL-ADIS2和合适的分线板(连接ADIS16xxx器件至EVAL-ADIS2)。


EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。 该系统支持通过应用程序软件实现各支持器件的基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能。 每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。 EVAL-ADIS随附的所有软件包均兼容Windows XP、Vista和7,并提供32位以及64位驱动程序。 EVAL-ADIS电路板厚度为0.125”,可通过预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。 安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。 该套件还包含5组M2x0.4机械螺丝,可用于多种厚度的封装规格,无需购买额外硬件。 由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。 电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

eval board
ADIS16266/PCB

ADIS16266 Daughter Board

产品详情

The ADIS16266/PCBZ is a breakout board that provides (1) ADIS16266BCCZ and (1) interface PCB to simplify the process of prototyping during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16266BCCZis a fully-calibrated, digital MEMS gyroscope, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It is in a 20-lead, LGA package that minimizes board space but does not support typical prototype soldering processes. The interface PCB provides access to the ADIS16266BCCZ, using a dual-row, 16-pin connector, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques. This interface is also compatible with the EVAL-ADIS evaluation system.

EVAL-ADIS
EVAL-ADIS评估系统
ADIS16266/PCB
ADIS16266 Daughter Board

最新评论

近期浏览