ADIS16265

量产

可编程数字陀螺仪传感器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
  • 无需外部配置便可开始数据收集
  • 工厂校准的灵敏度和偏置特性
    ADIS16265 校准温度范围:
    −40°C 至+85°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 相对角位移输出
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    自动和手动偏置校正控制
    传感器带宽选择:
    50 Hz/330 Hz
    采样速率: 256 SPS/2048 SPS
  • 单电源供电:
    4.75 V 至5.25 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16265
可编程数字陀螺仪传感器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

eval board
EVAL-ADIS16265

ADIS16265/PCB分线板

产品详情

ADIS16265/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16265BCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16265BCCZ是完全校准的数字MEMS陀螺仪,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用20引脚LGA封装,可较大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16265BCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统
EVAL-ADIS16265
ADIS16265/PCB分线板

最新评论

近期浏览