ADIS16255

过期

可编程低功耗陀螺仪

产品详情

  • 偏航角速度陀螺仪,数字范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
  • 14位数字陀螺仪传感器输出
  • 12位数字温度传感器输出
  • 灵敏度和偏置校准
    ADIS16250:+25°C
    ADIS16255:−40°C至+85°C
  • 系统内、自稳零偏置漂移校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制频率响应
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

推荐替代产品

ADIS16265 量产

可编程数字陀螺仪传感器

ADIS16255
可编程低功耗陀螺仪
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADIS16255参考代码

器件驱动器 2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览