ADIS16210
推荐用于新设计带SPI的精密三轴倾角计和加速度计
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 三轴数字倾角计系统
-- 测量范围:±180°(滚动轴和俯仰轴)
-- 测量范围:±90°(重力轴)
-- 相对精度:±0.1° - 三轴数字加速度计
-- 测量范围:±1.7 g
-- 高精度
-- 轴间对准:±0.05° - 数字内部温度测量
- 数字内部电源测量
- 可编程用户校准选项
-- 单命令、坐标系对准
-- 手动加速度计偏置校正 - 可编程工作和控制
-- 采样速率/滤波
-- 报警条件和指示器输出
-- 数据就绪输出
-- 通用I/O
-- 自动自测功能 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16210 iSensor® 是一种数字倾角计系统,可在±180°的全向范围内精确测量俯仰角和滚动角。该器件集成一个MEMS三轴加速度传感器、信号处理功能、用于数据收集/编程的可寻址用户寄存器和一个SPI兼容串行接口。另外,生产过程还包括特定单位校准,以便实现较佳精度性能。它还提供数字温度传感器、电源测量功能,以及系统内校准、采样速率、滤波、报警、I/O配置、电源管理的配置控制。
MEMS传感器元件与铝制内核焊接在一起,以实现牢固的平台耦合和出色的机械稳定性。内部时钟驱动数据采样系统,省去了外部时钟源。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问精密传感器数据和配置控制参数。
ADIS16210采用15 mm × 24 mm × 15 mm模块封装,提供安装耳片和M2尺寸的安装孔,并且配有灵活的边缘端接连接器接口。工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 平台控制、稳定和对准
- 倾斜检测、倾角计、调平
- 运动/位置测量
- 监控/报警设备(保安、医疗和安全)
- 导航
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16210CMLZ | 15-terminal Module (15mm x15mm x 15mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 1, 2020 - 20_0003 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16210CMLZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册