ADIS16003
量产双轴、±1.7 g加速度计,采用SPI接口
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双轴加速度计
- SPI数字输出接口
- 内部温度传感器
- 高度集成;所需外部器件极少;带宽可从外部选择
- 分辨率:1 mg (60 Hz)
- 外部控制的静电自测功能
- 3.0 V至5.25 V单电源供电
- 低功耗:<2 mA
- 抗冲击能力:3500 g
- 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm封装
ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g(最小值) , 既可以测量动态加速度(振动) , 也可以测量静态加速度(重力)。
典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而可以分辨1 mg以下的信号(60 Hz带宽)。
该加速度计的带宽采用XFILT和YFILT引脚上的可选电容CX 和CY设置。选择两个模拟输入通道时通过串行接口控制。
用户可以利用外部驱动的自测引脚(ST)来验证该加速度计的功能。
ADIS16003提供7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm、12引脚LGA封装。
应用参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 2
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16003CCCZ | 12-Lead LGA (7.35mm x 7.2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16003CCCZ | ||
2月 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16003CCCZ | ||
7月 9, 2015 - 15_0138 Change of Shipment Tray Dimension for ADiS16006/ADiS16003 |
||
ADIS16003CCCZ | ||
5月 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16003CCCZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adis16003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论