ADG3257

量产

高速、3.3 V/5 V、四通道2:1多路复用器/解复用器(4位、1/2)总线开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 开关传播延迟:100 ps
  • 最大2 Ω开关将输入与输出相连
  • 数据速率高达933 kbps
  • 3.3 V/5 V单电源供电
  • 电平转换操作
  • 超低静态电源电流:1 nA(典型值)
  • 开关时间:3.5 ns
  • 标准'3257型引脚排列

ADG3257
高速、3.3 V/5 V、四通道2:1多路复用器/解复用器(4位、1/2)总线开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3257的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览