ADG3247

量产

2.5 V/3.3 V, 16位(双8位)、2端口电平转换器总线开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V电源供电
  • 可选电平转换
  • 小信号带宽:610 MHz
  • 电平转换
    • 3.3 V2.5 V
    • 3.3 V1.8 V
    • 2.5 V1.8 V
  • 38引脚TSSOP封装

ADG3247
2.5 V/3.3 V, 16位(双8位)、2端口电平转换器总线开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览