ADG3233
量产低压1.65 V至3.6 V、(向上/向下)逻辑电平转换旁路开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用1.65 V至3.6 V供电轨供电
- 双向电平转换,单向信号路径
- 8引脚SOT23和MicroSOIC封装
- 旁路或正常工作模式
- 短路保护
- LVTTL/CMOS兼容型输入
ADG3233是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1.65 V。保证工作电压范围为1.65 V至3.6 V。它采用两个电源电压工作,可进行双向电平转换,即低压转高压和高压转低压。信号路径为单向,数据只能从A流向Y。
这类器件可用于要求旁路功能的应用,非常适合JTAG链中或者菊花链环路中的旁路器件。一个开关可以用于一个器件或多个器件,从而轻松旁路链中的一个或多个器件。这在测试JTAG链或菊花链应用中的器件时特别有用,用户不必更改特定器件的设置,从而节省时间开销。
这款旁路开关采用所需引脚数量的两种最小封装。8引脚SOT23封装仅需8.26 mm2电路板空间,而MicroSOIC封装则占用大约15 mm2电路板面积。参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG3233BRJZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG3233BRMZ | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG3233BRJZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG3233BRJZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG3233BRMZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册