ADG3231

量产

单通道电平转换器,具有1.65 V至3.6 V双向电平转换功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用1.65 V至3.6 V供电轨供电
  • 单向信号路径
  • 双向电平转换
  • 小型6引脚SOT23封装
  • 短路保护
  • LVTTL/CMOS兼容型输入

ADG3231
单通道电平转换器,具有1.65 V至3.6 V双向电平转换功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-6SOT23

开关/多路复用器系列产品中用于6引脚SOT23器件的评估板

特性和优点

  • 6引脚SOT-23评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-6SOT23EBZ评估板用于评估开关和多路复用器系列产品中的6引脚SOT-23器件,这些产品可单独购买。EVAL-6SOT23EBZ采用箝位将6引脚SOT-23器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K6),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-948与数据手册。


EVAL-6SOT23
开关/多路复用器系列产品中用于6引脚SOT23器件的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3231的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览