ADF7021-V
不推荐用于新设计高性能窄带收发器IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能、低功耗、窄带收发器
- 增强性能版 ADF7021-N, 带外部VCO
- 利用外部VCO的频带范围:80 MHz至960 MHz
- 与ADF7021-N相比,邻道功率(ACP)和邻道抑制(ACR)性能得到提升
- 可编程中频滤波器带宽:9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz
- 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK
- 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波
- 数据速率:0.05 kbps至24 kbps
- 电源电压:2.3 V至3.6 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADF7021-V是一款基于 ADF7021-N的高性能、低功率、窄带RF收发器,其架构与ADF7021-N相似,不同之处在于片内RF频率合成器采用了一个外部VCO,适合要求提高相位噪声性能的应用。
ADF7021-V可在免执照ISM频段以及80 MHz至960 MHz特许执照频段内工作。
为了尽量降低RF馈通和杂散发射,外部VCO以2倍或4倍的所需RF频率工作;ADF7021-V最高支持1920 MHz的VCO工作频率。可通过在RF频率合成器环路外部进行额外的片内二分频来对4倍VCO工作进行编程,提高相位噪声性能。
与ADF7021-N接收器一样,ADF7021-V支持9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的中频滤波器带宽,因而成为全球窄带遥测应用的理想之选。
该器件具有高斯和升余弦两种发送数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。它适合符合以下标准或法规的电路应用:
ADF7021-V只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适用于区域敏感且注重高性能的应用。
欲了解更多信息,请参考数据手册。
应用
- 窄带近程无线电通信设备(SRD)标准
ETSI EN 300 220
FCC Part 90(符合
发射屏蔽D要求)
FCC Part 95
ARIB STD-T67 - 无线计量
- 窄带无线遥测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 6
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
第三方合作伙伴项目 1
器件驱动器 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7021-VBCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7021-VBCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF7021-VBCPZ | 量产 | |
ADF7021-VBCPZ-RL | ||
6月 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADF7021-VBCPZ | 量产 | |
ADF7021-VBCPZ-RL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7021参考代码
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7021-V的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论