ADF7021-N

不推荐用于新设计

高性能窄带收发器IC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗、窄带收发器
  • 利用双VCO的频带范围:
    80 MHz至650 MHz
    842 MHz至916 MHz
  • 可编程中频滤波器带宽为9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz
  • 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK
  • 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波
  • 全自动频率控制环路(AFC)
  • 片内集成7位ADC和温度传感器
  • 片内集成VCO和小数N分频PLL
  • 支持的数据速率:0.05 kps至24 kbps
  • 2.3 V至3.6 V电源供电
  • 可编程输出功率
    −16 dBm至+13 dBm(63步)
  • 自动功率放大器(PA)斜坡控制
  • 接收机灵敏度:
    −130 dBm(100 bps、2FSK时)

    −122 dBm(1 kbps、2FSK时)
  • 正在申请专利的片内镜像抑制校准
  • 数字接收信号强度指示(RSSI)
  • 集成收发(Tx/Rx)开关
  • 关断模式下泄漏电流为0.1 μA
ADF7021-N
高性能窄带收发器IC
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 9

技术文章 6

产品亮点 1

第三方合作伙伴项目 1

评估设计文件 1

了解更多

软件资源

ADF7021参考代码


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7021-N
ADF7021-N 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7021-N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览