ADF4360-6
量产集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1050至1250 MHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出频率范围:1050 MHz至1250 MHz
- 2分频输出
- 3.0 V 至3.6 V电源供电
- 逻辑兼容性:1.8 V
- 整数N分频频率合成器
- 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33
- 可编程输出功率水平
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 硬件和软件省电模式
ADF4360-6是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO)。设计的中心频率为1150 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它接收到525 MHz至625 MHz的RF输出。
所有片内寄存器均通过简单的3线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
应用- 无线手机(DECT、GSM、PCS、DCS、WCDMA)
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)
- 有线电视设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
常见问题 1
产品选型指南 1
器件驱动器 2
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4360-6BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4360-6BCPZRL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADF4360-6BCPZ | 量产 | |
ADF4360-6BCPZRL7 | 量产 | |
1月 8, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4360-6BCPZ | 量产 | |
ADF4360-6BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐新设计使用 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐新设计使用 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐新设计使用 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
高速比较器(传播延迟<100ns) 1 | ||
LTC6957 | 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 | |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
整数N分频PLL 1 | ||
ADF4002 | 推荐新设计使用 | 鉴相器/PLL频率合成器 |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC6957 | 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4360-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论