ADF4218L

量产

低功耗、双通道RF/IF整数N分频PLL

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低相位噪声
  • 独立的电荷泵电源VP 可提供扩展的调谐范围
  • 2.6 V至3.3 V单电源供电
  • 提供TSSOP和芯片级封装
  • 可编程电荷泵电流
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 低功耗(总IDD:7.0 mA)
  • 可选双模预分频器值
  • ADF4219L是LMX2370的低相位噪声升级器件

ADF4218L
低功耗、双通道RF/IF整数N分频PLL
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 1
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
I/Q解调器 1
ADL5380 推荐新设计使用 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器
单/双/三平衡混频器 2
ADL5801 推荐新设计使用 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
ADL5802 推荐新设计使用 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4218L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览