ADF4208
量产双通道、整数N分频1.1 GHz /2.0 GHz PLL
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- ADF4206: 550 MHz/550 MHz
- ADF4208: 2.0 GHz/1.1 GHz
- 2.7 V至5.5 V电源供电
- 可选的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
- 可选电荷泵电流
- 片内振荡器电路
- 可选双模预分频器
RF2: 32/33 or 64/65
RF1: 32/33 or 64/65 - 三线式串行接口
- 省电模式
ADF4206/ADF4208均为双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。上述器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(11位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP+A)。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN 频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL
注意:数据手册中提到的ADF4207已停产。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4208BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADF4208BRUZ-R7 | 20-Lead TSSOP | ||
ADF4208BRUZ-RL | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF4208BRUZ | 量产 | |
ADF4208BRUZ-R7 | 量产 | |
ADF4208BRUZ-RL | 量产 | |
10月 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADF4208BRUZ | 量产 | |
ADF4208BRUZ-R7 | 量产 | |
ADF4208BRUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐新设计使用 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐新设计使用 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐新设计使用 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4208的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论