ADF4207

过期

Dual, Integer-N 1.1 GHz/1.1 GHz PLL

产品详情

  • ADF4206: 550 MHz/550 MHz
  • ADF4207: 1.1 GHz/1.1 GHz
  • ADF4208: 2.0 GHz/1.1 GHz
  • 2.7 V to 5.5 V Power Supply
  • Selectable Charge Pump Supply (VP) Allows Extended Tuning Voltage in 3 V Systems
  • Selectable Charge Pump Currents
  • On-Chip Oscillator Circuit
  • Selectable Dual Modulus Prescaler
    • RF2: 32/33 or 64/65
    • RF1: 32/33 or 64/65
  • 3-Wire Serial Interface
  • Power-Down Mode
ADF4207
Dual, Integer-N 1.1 GHz/1.1 GHz PLL
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览