ADF4157
量产高分辨率、6 GHz 、小数N分频合成器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 下载示例代码
- 射频带宽:6 GHz
- 25-bit固定模数实现亚赫兹频率分辨率
- 电源电压:2.7 V ~ 3.3 V
- 分立的电荷泵电压(VpP)允许扩展的调谐电压
- 可编程电荷泵电流
- 3线串行接口
- 数字锁定检测
- 省电模式
- 与以下频率合成器引脚兼容:ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/
ADF4106/ADF4153/ADF4154/ADF4156 - 周跳减少,锁定时间更快
ADF4157是一款6 GHz、小数N分频合成器,具有25 bit固定模数,在6 GHz实现亚赫兹频率分辨率。ADF4157包括低噪声数字鉴相器、精密电荷泵、可编程参考除法器。其基于∑-Δ的分数内插器实现了可编程小数N分频。通过INT与FRAC寄存器配置N分频器, N = INT + (FRAC/225). ADF4157内置周跳减少电路,在不需要对环路滤波器进行更改的情况下实现了更快速锁定.
所有寄存器的控制是通过简单的三线接口进行的。ADF4157采用.7 V ~ 3.3 V单电源供电,提供省电模式.
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
常见问题 1
器件驱动器 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4157BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4157BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4157BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4157BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4157BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4157BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADF4157BCPZ | 量产 | |
ADF4157BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4157BCPZ | 量产 | |
ADF4157BCPZ-RL | 过期 | |
ADF4157BCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4157BCPZ-RL | 过期 | |
ADF4157BCPZ-RL7 | 量产 | |
9月 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4157BRUZ | 量产 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADF4157BCPZ-RL | 过期 | |
ADF4157BRUZ-RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
ADF4157参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adf4157的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论