ADF4151
推荐新设计使用小数N/整数N分频PLL频率合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- RF带宽达3.5 GHz
- 3.0 V至3.6 V电源供电
- 1.8 V逻辑兼容
- 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压(最高可达5.5 V)
- 可编程双模预分频器:4/5或8/9
- 可编程RF输出相位
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 开关带宽快速锁定模式
- 周跳减少
ADF4151结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。
它能够与外部VCO器件配合使用,且与ADF4350尺寸兼容、软件兼容。该器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。它内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器[N = (INT + (FRAC/MOD))]。RF输出相位可通过编程设置,适合要求输出与基准之间存在特定相位关系的应用。ADF4151还具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
ADF4151采用5 mm × 5 mm封装。
应用
- • 无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMax、 GSM、PCS、DCS、DECT)
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)、有线电视设备
- 时钟产生
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4151BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4151BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF4151BCPZ | 量产 | |
ADF4151BCPZ-RL7 | 量产 | |
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF4151BCPZ | 量产 | |
ADF4151BCPZ-RL7 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF4151BCPZ | 量产 | |
ADF4151BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐新设计使用 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐新设计使用 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4151的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论