ADF4108

推荐新设计使用

8 GHz整数N分频PLL

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽:8.0 GHz
  • 3.2 V至3.6 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源(VP) 可在3.3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33或64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程反冲防回差脉冲宽度
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件省电模式
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
  • 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装

ADF4108
8 GHz整数N分频PLL
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分频器、预分频器和计数器 1
ADF5001 量产 4GHz 至18GHz _4分频预分频器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
内部电源开关升压稳压器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
正线性稳压器(LDO) 3
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4108

ADF4108 评估板

特性和优点

  • 用于生成RF频率的独立自足式评估板
  • 包含ADF4108——8 GHz频率合成器IC
  • 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能

产品详情

EV-ADF4108EB1Z评估板允许用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4108的性能。该板包含ADF4108频率合成器、用于基准输入的SMA连接器、电源、USB接口和RF输出。片上还集成了有源环路滤波器和VCO。通过将该板连接到以下SMA连接器,用户可以选择使用备用环路滤波器和VCO:VTUNE和CPOUT。该评估套件包含兼容Windows®XP及更新版本的软件,可对该频率合成器轻松编程。

通过USB接口可对ADF4108器件进行软件编程。评估板套件中包含USB电缆以便进行软件编程。

EVAL-ADF4108
ADF4108 评估板

最新评论

近期浏览