ADF4107

量产

PLL频率合成器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽:7.0 GHz
  • 2.7 V至3.3 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33、64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程反冲防回差脉冲宽度
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件省电模式

ADF4107
PLL频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分频器、预分频器和计数器 1
ADF5001 量产 4GHz 至18GHz _4分频预分频器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
内部电源开关升压稳压器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
正线性稳压器(LDO) 3
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF4107

ADF4107评估板

产品详情

本页面包含用于评估ADF4107 PLL频率合成器的评估板的订购信息。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-ADF4107
ADF4107评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览