ADF41020

不推荐用于新设计

18 GHz 微波PLL频率合成器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最高18 GHz RF输入频率
  • 集成式SiGe预分频器
  • 与常见的ADF4106/ADF4107/ADF4108系列PLL软件兼容
  • 2.85 V至3.15 V PLL电源供电
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33、64/65
  • 三线式串行接口
  • 模拟至数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式

此产品有一个更新版本

ADF41513 推荐新设计使用

26.5 GHz 整数 N/小数 N PLL 频率合成器

ADF41020
18 GHz 微波PLL频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
内部电源开关升压稳压器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
正线性稳压器(LDO) 1
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF41020

ADF41020 评估板

产品详情

EV-ADF41020EB1Z评估板旨在帮助用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF41020的性能。该板包含ADF41020频率合成器、100 MHz TCXO和电源、USB接口和RF输出连接器。片上还集成了有源环路滤波器和13 GHz VCO。该评估套件包含兼容Windows® XP及后续版本的软件,可对该频率合成器轻松编程。

EVAL-ADF41020
ADF41020 评估板

最新评论

近期浏览