ADF4007
推荐用于新设计高频分频器/PLL频率合成器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 带宽:7.5 GHz
- 最大PFD频率:120 MHz
- 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
- 分频比:8、16、32或64
- 2.7 V至3.3 V电源供电
- RSET 控制电荷泵电流
- 硬件省电模式
ADF4007是一款高频分频器/PLL频率合成器,可用于各种通信应用。RF端工作频率可达7.5 GHz,PFD端工作频率可达120 MHz。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和分频器/预分频器组成。分频器/预分频器值可以通过两个外部控制引脚设置为四个值中的一个(8、16、32或64)。参考分频器固定设置为2,外部REFIN频率最高可达240 MHz。
如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。其带宽极高,因此许多高频系统可以省去倍频器,从而简化系统架构并降低成本。
应用
- 卫星通信
- 宽带无线接入
- CATV
- 仪器仪表
- 无线局域网(LAN)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4007BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4007BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4007BCPZ | 量产 | |
ADF4007BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐用于新设计 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐用于新设计 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐用于新设计 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |