ADE7816
量产六电流通道、一电压通道电能计量IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 测量有功功率、无功功率、采样波形及电流和电压有效值
- 6条电流输入通道和1条电压通道
- 在1000:1的动态范围内,有功和无功功率误差小于0.1%
- 支持电流互感器和罗氏线圈传感器
- 提供瞬时电流和电压读数
- 提供6通道角测量
- 带宽:2 kHz
- 基准电压源:1.2 V(典型漂移量为10 ppm/°C)且具有外部过驱功能
- 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口
ADE7816是一款高精度、多通道计量器件,可测量一条电压通道和多达六条电流通道。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功功率以及瞬时电压和电流有效值。该器件内置七个Σ-Δ型ADC和一个高精度电能计量内核。六条电流输入通道允许同时测量多个负载。电压通道和六条电流通道均集成了完整的信号路径,允许执行各种测量。每条输入通道均支持灵活的增益级,且适合与电流变压器(CT)配合使用。六个片内数字积分器为使用罗氏线圈传感器提供了便利。
ADE7816可通过SPI或I2C接口访问片内计量寄存器。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问实时ADC输出信息。通过两个外部中断引脚IRQ0和IRQ1可以获得全面的电能质量信息,如过流、过压、峰值和骤降检测等。
ADE7816电能计量IC采用3.3 V电源供电,提供40引脚LFCSP封装,无铅且符合RoHS标准。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7816ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE7816ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADE7816ACPZ | 量产 | |
ADE7816ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 2 | ||
ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
串联基准电压源 1 | ||
ADR3412 | 量产 | 微功耗、高精度1.2V基准电压源 |
隔离式 RS-485 接口 1 | ||
ADM2487E | 量产 | 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps) |
接口RS-485和RS-422 1 | ||
ADM487E | 量产 | 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR280 | 量产 | 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源 |