ADD8704
过期16 V、四通道运算放大器
Viewing:
产品详情
- 单电源供电:4.5 V至16.5 V
- 上下缓冲器输出摆幅达到VDD/GND
- 连续输出电流:35 mA
- VCOM 峰值输出电流:250 mA
- 失调电压:15 mV
- 压摆率:6 V/μs
- 单位增益稳定,可驱动高容性负载
- 电源电流:每个放大器700 µA
- EL5420的直接替代品
ADD8704是一款单电源、四通道运算放大器,针对当今的低成本TFT LCD笔记本电脑和监视器面板进行了优化。输出通道A和D的输出摆幅达到供电轨,可以用作端点伽玛基准电压源。输出通道B和C提供高连续电流和高峰值驱动电流,可用作VCOM 或修复放大器;这些通道也可以用作中点伽玛基准电压源。所有四个放大器均具有出色的瞬态响应性能,以及高压摆率和容性负载驱动能力。ADD8704的额定温度范围为–40°C至+85°C,提供14引脚TSSOP和16引脚LFCSP两种封装,适合薄型、便携式应用。
应用
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论