ADA4861-3

量产

高速、低成本、三通道运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    –3 dB带宽:730 MHz
    压摆率:625 V/µs
    0.5%建立时间:13 ns
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 低功耗:每个放大器6 mA
  • 0.1 dB平坦度:100 MHz
  • 差分增益:0.01%
  • 差分相位:0.02°
  • 低失调电压:100 µV(典型值)
  • 高输出电流:25 mA
  • 省电模式
ADA4861-3
高速、低成本、三通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4891-3 量产 低成本CMOS、高速、轨到轨放大器(三通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADA4861-3
ADA4861-3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4861-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览