ADA4856-3
量产单电源、高速、固定增益为+2、轨到轨输出视频放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电压反馈架构
- 高速放大器
-3 dB带宽:225 MHz
2 V p-p时0.1 dB平坦度:74 MHz
压摆率:800 V/µs
稳定时间(稳定度0.1%,步进电压2 V):5 ns - 高输入共模电压范围
-VS − 0.2 V至+VS-1 V - 轨到轨输出摆幅:0.1 V至4.9 V
- 电源电压范围: 3 V至5.5 V
- 差分增益误差:0.01%
- 差分相位误差:0.01°
- 低功耗
电源电流典型值:7.8 mA/放大器
省电功能 - 采用16引脚LFCSP封装
ADA4856-3(三路)是一款固定增益为+2、单电源供电、轨到轨输出视频放大器。该放大器具备出色的视频性能,负载为150Ω时,可实现225 MHz的−3 dB带宽、800 V/µs的压摆率以及74 MHz的0.1 dB的平坦度。其输入共模电压范围宽,覆盖地电平以下0.2 V至正电压轨以下1 V的范围。此外,输出电压摆幅控制在任一电源200 mV以内,这使得该款视频放大器可以方便地用在低至3.3 V的单电源电压上。
在提供高达52mA负载电流的同时,ADA4856-3的每路低功耗电流典型值为7.8mA。对于节能应用而言,该放大器还提供省电功能,可将电源电流降至1mA。
ADA4856-3采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+105°C。
应用
数据手册, Rev. A, 01/2009
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
教程 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4856-3YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADA4856-3YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4856-3YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4856-3YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4856-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论