ADA4610-2S

推荐新设计使用

航空航天用低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:
    0.4 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:
    8 μV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:25 pA(典型值,VSY= ±15 V)
  • 双电源供电: ±5.0 V至±15 V
  • 低噪声
    - 7.3 nV/√Hz(典型值,f = 10 kHz)
    - 1.7 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 低失真: 0.00006%
  • 无相位反转
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定

ADA4610-2S
航空航天用低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4610

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4610-2S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论