ADA4505-4
量产10 µA、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 电源抑制比(PSRR):100 dB(最小值)
- 共模抑制比(CMRR):105 dB(典型值)
- 极低电源电流:每个放大器10 μA(最大值)
- 1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电
- 轨到轨输入和输出
- 失调电压:3 mV(最大值)
- 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4分别是单通道、双通道和四通道微功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅特性,采用1.8 V至5 V单电源供电或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。
这几款放大器采用新的电路技术,每个低成本放大器的工作电源电流小于10 μA时,可实现零输入交越失真(出色的PSRR和CMRR性能)和极低偏置电流。
ADA4505-x放大器这种特性组合使其成为电池供电应用的完美之选,它们可以在电池的寿命期内将电源电压变化引起的误差降至低点,甚至对于轨到轨运算放大器,仍可保持高CMRR。
远程电池供电传感器、手持式仪器和消费电子设备、危险探测器(例如,烟、火、气)和病人监护仪等产品都能从ADA4505-x放大器的特性获益。
ADA4505-x系列的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4505-1单通道放大器提供5引脚、SOT-23小型封装。ADA4505-2双通道放大器提供标准8引脚MSOP封装和8引脚WLCSP封装。ADA4505-4四通道放大器提供14引脚TSSOP封装和14引脚WLCSP封装。
ADA4505-x系列是ADI公司不断扩展的零交越运算放大器系列的产品,采用1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电,该系列还包括AD8506/AD8508。
应用
- 压力和位置传感器
- 远程安保
- 医疗监视器
- 电池供电消费电子设备
- 危险探测器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4505-4ACBZ-R7 | 14-Ball WLCSP (1.46mm x 2.96mm) | ||
ADA4505-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4505-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADA4505-4ARUZ | 量产 | |
ADA4505-4ARUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4505
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4505-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论