ADA4312-1

量产

宽带、差分、高输出电流线路驱动器,具有关断模式

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    −3 dB带宽:195 MHz,GDIFF = +16 V/V,RL, DIFF = 40 Ω
    差分压摆率:2100 V/μs
  • 宽输出摆幅:18.0 V p-p差分,12 V电源
  • 高输出电流:225 mA峰值
  • G.hn MTPR(16 dBm线路功率)
    −64 dBc(典型值,5 MHz,参考−58 dBm/Hz)
    欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 关断
    CMOS兼容SD引脚
    关断静态电流:3 mA
    关断模式ZOUT
    10 kΩ差分(开环)
  • 电阻可调静态电流
ADA4312-1
宽带、差分、高输出电流线路驱动器,具有关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADA4312-1

ADA4312-1评估板

产品详情

像很多高速线路驱动器应用一样,应特别注意印刷电路板(PCB)布局,以优化性能,并保持稳定性,同时阻止正常工作时产生过高的芯片温度。PCB布局时,通过对称布设输入和输出信号走线,可保持差分信号平衡。详情参见AN-772

EVAL-ADA4312-1
ADA4312-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4312-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论