ADA4310-1

量产

低成本、双通道、高电流输出线路驱动器,具有关断模式

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    • -3 dB 带宽: 190 MHz( G = + 5)
    • 压摆率: 820 V/µs, (RLOAD = 50 Ω)
  • 电压输出
    • 20.4 V峰峰值(差分, RLOAD =100 Ω 电源电压=12v)
  • 高输出电流
  • 低失真
    • -95 dBc (1 MHz, VOUT = 2 V峰峰值,G = +5, RLOAD = 50 Ω,典型值)
    • -69 dBc(10 MHz, VOUT = 2 V 峰峰值, G = +5, RLOAD = 50 Ω,典型值)
  • 电源管理和关机
    • 控制输入CMOS电平兼容
    • 关机时每个放大器的静态电流=0.65 mA
    • 每个放大器的可调的低静态电流: 3.9 mA 至7.6 mA

ADA4310-1
低成本、双通道、高电流输出线路驱动器,具有关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADA4310-1
ADA4310-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4310-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览