ADA4096-2S
推荐新设计使用航空航天用双通道、30V、微功耗、过压保护、轨到轨输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 输入过压保护,
高于或低于供电轨32 V - 输入电压最高可以超出电源电压±32 V而不会反相
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 低功耗: 每个放大器60 μA(典型值)
- 单位增益带宽
800 kHz(典型值,VSY = ±15 V)
550 kHz(典型值,VSY = ±5 V)
465 kHz(典型值,VSY = ±1.5 V) - 单电源供电: 3 V至30 V
- 低失调电压: 300 µV(最大值)
- 大信号电压增益: 120 dB(典型值)
- 单位增益稳定
ADA4096-2S双通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。 这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。 良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。 这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。
ADA4096-2S拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。 ADA4096-2S具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。
参考资料
低剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L1420602VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
5962R1420601VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
ADA4096-2AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1420602VXA | 量产 | |
5962R1420601VXA | 量产 | |
ADA4096-2AF-EMX | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962R1420601VXA | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4096
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4096-2S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论