ADA4084-2S
推荐新设计使用航空航天用双通道、低噪声、轨到轨I/O、低功耗运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 轨到轨输入/输出
- 低功耗: 0.625 mA(±15 V,每放大器典型值)
- 增益带宽积: 15.9 MHz(AV =100,典型值)
- 单位增益交越: 9.9 MHz(典型值)
- -3 dB闭环带宽: 13.9 MHz(±15 V,典型值)
- 低失调电压: 100 μV(最大值)
- 单位增益稳定
- 高压摆率: 4.6 V/μs(典型值)
- 低噪声: 3.9 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
ADA4084-2S(双通道)是一款单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。 该器件保证可采用+3 V至+30 V(或±1.5 V至±15 V)电源供电。
这款放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。 ADA4084-2的带宽、低噪声与精度特性组合,则使其适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
ADA4084代表了OP484S系列放大器的最新一代产品。
ADA4084-2S的额定温度范围为-55℃至+125°C军用温度范围。双通道ADA4084-2S采用10引脚扁平表贴封装。
ADA4084-2S属于ADI公司不断扩展的高压低噪声运算放大器系列。
参考资料
单事件效应辐射报告 1
辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L1324502VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
5962R1324501VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
ADA4084-2AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1324502VXA | 量产 | |
5962R1324501VXA | 量产 | |
ADA4084-2AF-EMX | 量产 | |
10月 2, 2019 - 19_0212 ADA4084-2S and ADA4084-4S Thermal Power Dissipation Correction for Aerospace Models |
||
5962L1324502VXA | 量产 | |
5962R1324501VXA | 量产 | |
ADA4084-2AF-EMX | 量产 | |
10月 24, 2018 - 18_0166 ADF4108S and ADA4084-2S Aerospace Models Elimination of Secondary Burn-In Condition |
||
5962L1324502VXA | 量产 | |
5962R1324501VXA | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962R1324501VXA | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4084-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4084-2S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论