ADA4077-4S
推荐新设计使用4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度四通道放大器,适用于航空领域
- 产品模型
- 2
产品详情
- 失调电压:
- 50 μV(最大值,25 °C)
- 失调电压漂移:
- 0.75 μV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:1 nA(最大值,TA = 25 °C)
- 低电压噪声密度:6.9 nV/√Hz(最大值,f = 10 kHz TA = 25 °C时)
- 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO > 120 dB(最小值)
- 低电源电流:每个放大器400 μA(典型值)
- 宽增益带宽积:3.9 MHz (±5 V)
- 双电源供电:
- 额定值为±5 V至±15 V
- 工作电压为±2.5 V至±15 V
- 单位增益稳定
- 无反相
四通道ADA4077-4S放大器具有较低的失调电压、低漂移、低输入偏置电流、噪声和功耗。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。
该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、电阻温度检测器RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。ADA4077-4S适用于线路供电的便携式仪器仪表、精密滤波器和电压或电流测量及电平设置。
ADA4077-4S提供14引脚扁平封装。
应用
- 过程控制前端放大器
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 精密传感器和控制元件
- 精密滤波器
- 太空和军事
参考资料
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962R1921501VXA | 14-Lead Flatpak (Metal Sealed Bottom Braised Hermetic) | ||
ADA4077-4AF-EMX | 14-Lead Flatpak (Metal Sealed Bottom Braised Hermetic) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4077
- ADA4077-1
- ADA4077-2
- ADA4077-4
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4077-4S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论