ADA4077-2S
ADA4077-2S
推荐新设计使用
航空航天用双通道低失调、低漂移、高精度运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 低失调电压 /li>
- 低失调电压漂移
- 低输入偏置电流:
<1.0 nA(最大值,TA = 25°C) - 低电压噪声密度:
6.9 nV/√Hz (f = 10KHz, TA = 25°C) - CMRR、PSRR和Avo
>最小值120 dB
- 低电源电流: 每个放大器400 μA(典型值)
- 宽增益带宽积: 3.4 MHz (±5 V)
- 双电源供电: ±2.5 V至±15 V
- 单位增益稳定
- 无相位反转
双通道ADA4077-2S放大器具有极低的失调电压、低漂移、低输入偏置电流、噪声和功耗。 使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。
该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。 ADA4077-2S适用于线路供电的便携式仪器仪表、精密滤波器和电压或电流测量及电平设置。
ADA4077-2S采用10引脚扁平封装。
应用
- 军事和太空
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件: 热电偶、RTD和分流测量
- 精密滤波器
参考资料
高剂量率辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L1423302VXA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R1423301VXA | 10-Lead FlatPack | ||
ADA4077-2AF-EMX | 10-Lead FlatPack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1423302VXA | ||
5962R1423301VXA | ||
ADA4077-2AF-EMX | ||
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L1423302VXA | ||
5962R1423301VXA | ||
ADA4077-2AF-EMX | ||
10月 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
5962R1423301VXA |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4077-2s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论