AD9915
AD9915
推荐用于新设计2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12-BIT数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2.5 GSPS内部时钟速度
- 集成12位DAC
- 频率调谐分辨率:135 pHz
- 16位相位调谐分辨率
- 12位幅度调整
- 可编程模数
- 自动线性和非线性频率扫描能力
- 32位并行数据路径接口
- 8种频率/相位偏移形式
- 相位噪声:−128 dBc/Hz(978 MHz时偏移频率为1kHz)
- 宽带SFDR <−57 dBc
- 串行或并行输入/输出控制
- 1.8 V/3.3 V电源供电
- 软件和硬件控制关断
- 88引脚LFCSP封装
- PLL REF CLK倍频器
- 相位调制功能
- 幅度调制功能
- 多芯片同步
AD9915是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12-Bit数模转换器,目标工作速率最高达2.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9915专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。这款器件还实现了快速相位与幅度跳频功能。频率调谐和控制字通过串行或并行I/O端口载入AD9915。它还支持在用户定义线性扫描模式下工作,可产生频率、相位或幅度的高度线性扫描波形。另外集成了一个高速并行数据输入端口,可支持极性调制方案的高数据率以及相位、频率和幅度调谐字的快速编程。
AD9915可在扩展的工业温度范围内工作(请参考数据手册的“绝对最大额定值”表)。
应用
- LO捷变频率合成
- 可编程时钟发生器
- 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 测试与测量设备
- 声光设备驱动器
- 极化调制器
- 快速跳频
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9915BCPZ | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
AD9915BCPZ-REEL7 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2023 - 23_0018 Conversion of 12x12 LFCSP Package Outline from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to UTAC Thailand |
||
AD9915BCPZ | 量产 | |
AD9915BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 14, 2021 - 20_0257 CANCELLED: Assembly Site Transfer of Select LFCSP Products to UTAC Thailand |
||
AD9915BCPZ | 量产 | |
AD9915BCPZ-REEL7 | 量产 | |
1月 13, 2014 - 13_0260 AD9914 and AD9915 Datasheet specification change |
||
AD9915BCPZ | 量产 | |
AD9915BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9915参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
集成VCO的锁相环 1 | ||
ADF4377 | 推荐用于新设计 | 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器 |
时钟产生器件 3 | ||
LTC6951 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器 |
LTC6952 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL |
HMC7044 | 推荐用于新设计 | 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器 |
时钟分配器件 3 | ||
LTC6955 | 最后购买期限 | 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列 |
LTC6953 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器 |
HMC7043 | 推荐用于新设计 |
高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器 |
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9915的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论