AD9911

推荐用于新设计

500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 获得专利的SpurKiller技术
  • 多音生成
  • 测试音调制
  • 数据吞吐量高达800 Mbps
  • 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
  • 线性频率/相位/幅度扫描功能
  • 最多16级FSK、PSK、ASK
  • 可编程DAC满量程电流
  • 32位频率调谐分辨率
  • 14位相位偏移分辨率
  • 10位输出幅度调整分辨率
  • 软件/硬件控制省电功能
  • 多器件同步
  • 可选4×至20× REF_CLK乘法器(PLL)
  • 可选REF_CLK晶体振荡器
  • 56引脚LFCSP
AD9911
500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 21

技术文章 21

产品亮点 1

评估设计文件 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9911
AD9911 评估板

最新评论

近期浏览