AD9867
不推荐用于新设计宽带调制解调器混合信号前端
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低成本、 3.3 V CMOS MxFE®,适合宽带调制解调器
- 10位数模转换器(DAC)
- 2/4倍插值滤波器
- DAC更新速率:250 MSPS
- 10位、75 MSPS ADC
- 低噪声RxPGA
- 双通道多路复用输入
- 输入过载衰减器:6 dB
- −12 dB至+48 dB(不带衰减器)
- 三阶可编程低通滤波器
- 灵活的数字数据路径接口
- 半双工和全双工操作
- 可编程延迟Tx驱动器禁用信号
- 多种关断/省电模式
- 内部时钟乘法器(PLL)
- 2路辅助可编程时钟输出
- 64引脚LFCSP
AD9867是一款混合信号前端(MxFE) IC,适合要求Tx和Rx路径功能的收发器应用,数据速率最高可达75 MSPS。灵活的数字接口、省电模式和发射-接收高隔离度,使该器件特别适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与数字后端实现简单接口。省电模式可以降低个别功能模块的功耗或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI®)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。
Tx信号路径由一个可旁路的2/4倍低通插值滤波器和一个10位、250 MSPS TxDAC组成。在输入数据速率为75 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达33.6 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至差分或单端外部负载。Tx功率可以进行数字控制,范围为7.5 dB,步进为0.5 dB。
接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和10位模数转换器(ADC)组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB。对于36 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3.6 nV/√Hz。可选衰减器提供额外的6 dB(或更大)衰减性能(与外部串联电阻组合使用时)。接收路径LPF截止频率可以在22 MHz至38 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。10位ADC可以在5 MSPS至75 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。
AD9867可以为宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
- 电力线网络
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD89017BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD89017BCPZRL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9867BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9867BCPZRL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD89017BCPZ | ||
AD89017BCPZRL | ||
AD9867BCPZ | 量产 | |
AD9867BCPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9993 | 过期 | 集成式混合信号前端 MxFE |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9867的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论