AD9854

量产

CMOS 300 MSPS 正交完整 DDS

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 300 MHz内部时钟速率
  • FSKBPSKPSK、线性调频、AM操作
  • 两个集成式12位数模转换器(DAC)
  • 超高速比较器,均方根抖动:3 ps
  • 出色的动态性能
    • 80 dB SFDRAOUT100 MHz±1 MHz时)
  • 20×可编程参考时钟倍频器
  • 两个48位可编程频率寄存器
  • 两个14位可编程相位偏移寄存器
  • 12位可编程幅度调制和开关输出形键控功能
  • 单引脚FSKBPSK数据接口
  • 通过输入/输出接口提供PSK功能
  • 线性或非线性FM线性调频功能,具有单引脚频率保持功能
  • 升频FSK
  • 在时钟发生器模式下总抖动<25 ps rms
  • 自动双向频率扫描
  • Sin(x)/x校正
  • 简化控制接口
    • 兼容10 MHz串行2线或3线SPI
    • 100 MHz并行8位编程
  • 3.3 V单电源
  • 多种关断功能
  • 单端或差分输入参考时钟
  • 小型80引脚LQFPTQFP封装,带裸露焊盘
AD9854
CMOS 300 MSPS 正交完整 DDS
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 21

技术文章 21

产品亮点 1

评估设计文件 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

AD9854参考代码


工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9854

AD9854 评估板

产品详情

请注意,本产品与当前的Microsoft操作系统不兼容。 此外,计算机和评估板之间的接口电缆需采用较新计算机不提供的并行打印机电缆。 新设计可考虑采用 AD9956AD9912

EVAL-AD9854
AD9854 评估板

最新评论

近期浏览