AD9852
AD9852
量产CMOS 300 MSPS 完整 DDS
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 300 MHz 内部时钟频率
- FSK、BPSK、PSK、线性调频、AM 操作
- 双集成式 12 位数模转换器
- 超高速比较器、3 ps rms 抖动
- 出色的动态性能
- 100 MHz (±1 MHz) AOUT时 SFDR 为 80 dB
- 4× 至 20× 可编程基准时钟倍频器
- 双 48 位可编程频率寄存器
- 双 14 位可编程相位偏移寄存器
- 12 位可编程幅度调制和开/关输出形状调整键控功能
- 单引脚 FSK 和 BPSK 数据接口
- 通过 I/O 接口提供 PSK 功能
- 具有单引脚频率保持功能的线性或非线性 FM 调频功能
- 频率斜升 FSK
- 在时钟发生器模式下总抖动 <25 ps rms
- 自动双向扫频
- Sin(x)/x 校正
- 简化的控制接口
- 兼容 SPI 的 10 MHz 串行 2 线或 3 线
- 100 MHz 并行 8 位编程
- 3.3 V 单电源
- 多种关断功能
- 单端或差分输入基准时钟
- 具有裸焊盘的小外形 80 引脚 LQFP 或 TQFP 封装
AD9852 数字频率合成器是一款高度集成的套件,该套件使用高级 DDS 技术,外加内部高速、高性能数模转换器,构成可数字化编程的捷变频频率合成器功能。在以精确时钟源为基准时,AD9852 可生成高度稳定的频率、相位和幅度可编程余弦输出,在通信、雷达和许多其他应用中用作捷变 LO。AD9852 的创新型高速 DDS 内核提供 48 位频率分辨率(使用 300 MHz SYSCLK 时,调谐分辨率为 1 μHz)。为相位-幅度转换保持 16 位分辨率可确保出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
AD9852 的电路架构允许以高达 150 MHz 的频率生成输出信号,并且能够以高达每秒 1 亿次的新频率对这些输出信号进行数字化调谐。可以针对捷变时钟发生器应用,通过内部比较器将(外部滤波的)余弦波输出转换为方波。此套件提供两个 14 位相位寄存器和单个引脚用于 BPSK 操作。
对于更高阶的 PSK 操作,可以将 I/O 接口用于相变。12 位余弦 DAC 与创新型 DDS 架构结合后,可以提供出色的宽带和窄带输出 SFDR。在配置有比较器的情况下,12 位控制 DAC 有助于在高速时钟发生器应用中实现静态占空比控制。
12 位数字倍频器允许对余弦 DAC 输出进行可编程幅度调制、开/关输出形状调整键控和精密幅度控制。还针对宽带宽扫频应用包括了线性调频功能。AD9852 可编程 4× 至 20× REFCLK 倍频器电路可在内部从较低频率的外部基准时钟生成 300 MHz 的系统时钟。这可省去用户实施 300 MHz 系统时钟源的费用和困难。
直接 300 MHz 时钟还适应单端或差分输入。支持斜升 FSK 的单引脚传统 FSK 和增强频谱质量。AD9852 使用高级 0.35 μ CMOS 技术,在使用单一 3.3 V 电源的情况下提供这一高级功能。
AD9852 与 AD9854 单音频率合成器之间具有引脚兼容性。AD9852 可在 −40°C 至 +85°C 的扩展工业温度范围内工作。
应用
- 捷变 LO 频率合成
- 可编程时钟发生器
- 用于雷达和扫描系统的 FM 线性调频源
- 测试与测量设备
- 商用和业余 RF 激励器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 20
技术文章 21
产品亮点 1
评估设计文件 1
常见问题 1
器件驱动器 1
产品亮点 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9852ASTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9852ASVZ | 80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9852ASTZ | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9852ASTZ | ||
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9852ASVZ | ||
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9852ASVZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9852参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具