AD9851

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD9851
量产180 MHz完整DDS频率合成器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 180 MHz时钟速率,具有可选6x基准时钟乘法器
- 片内高性能10位DAC和具迟滞特性的高速比较器
- SFDR >43 dB (70 MHz AOUT)
- 32位频率调谐字
- 简化的控制接口:并行或串行异步加载格式
- 5位相位调制与偏移能力
- 比较器抖动:小于80 ps 峰峰值 (20 MHz)
- 2.7 V至5.25 V单电源供电
- 低功耗:555 mW (180 MHz)
- 省电功能:4 mW (2.7 V)
- 超小型28引脚SSOP封装
AD9851是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9851能产生一个频率稳定、相位可编程的数字化模拟输出正弦波。该正弦波可以直接用作频率源,或在内部转换为适合捷变时钟发生器应用的方波。
AD9851的创新型高速DDS内核提供一个32位频率调谐字;对于180 MHz基准时钟,输出调谐分辨率可以达到0.040 Hz。AD9851内置独特的X6基准时钟乘法器电路,无需高速参考振荡器。该6X PLL乘法器对无杂散动态范围(SFDR)和相位噪声特性的影响极小。该器件还提供5位数字控制相位调制,使其输出能够以180°、90°、45°、22.5°、11.25°及其任意组合的增量发生相移。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 21
技术文章 21
产品亮点 1
评估设计文件 4
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9851BRS | 28-Lead SSOP | ||
AD9851BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9851BRSZRL | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9851BRS | ||
AD9851BRSZ | ||
AD9851BRSZRL | ||
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9851BRS | ||
AD9851BRSZ | ||
AD9851BRSZRL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论