专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD9832
量产25 MHZ直接数字频率合成器、波形发生器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 25 MHz速度
- 片内SIN查找表
- 片内10位DAC
- 串行载入
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD9832-KGD数据手册。
- 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
AD9832是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个正弦查找表以及一个10位数模转换器(DAC),提供相位调制和频率调制两种调制能力。
最高支持25 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。调制通过串行接口载入寄存器来实现。
不使用AD9832时,可以用关断位关断,此时功耗降至5 mW (5 V)或3 mW (3 V)。该器件采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 频率激励/波形发生
- 频率相位调谐和调制
- 低功耗RF/通信系统
- 液体和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 测试与医疗设备
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 25
技术文章 21
产品亮点 1
评估设计文件 1
常见问题 1
产品亮点 1
器件驱动器 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9832-KGD-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD9832BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD9832BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD9832BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9832BRUZ | 量产 | |
AD9832BRUZ-REEL | 量产 | |
AD9832BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9832BRUZ | 量产 | |
AD9832BRUZ-REEL | 量产 | |
AD9832BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具