AD9249

推荐用于新设计

16通道、14位、65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:
    一个封装内集成16个ADC通道
    每通道58 mW (65 MSPS),功率选项可调整
    每通道35 mW (20 MSPS)
  • 信噪比(SNR): 75 dBFS(至奈奎斯特频率);无杂散动态范围(SFDR): 90 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 差分非线性(DNL): ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL): ±0.9 LSB(典型值)
  • 10 MHz、−1 dBFS最差情况下的邻道串扰: -90 dB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD9249
16通道、14位、65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 1
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
AD822 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入双通道运算放大器
内部电源开关降压稳压器 1
ADP2108 量产 紧凑型、600mA、3MHz、降压型DC-DC转换器
全差分放大器 1
ADL5565 推荐用于新设计 6 GHz超高动态范围差分放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 2

AD9249 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9249

AD9249评估板

产品详情

AD9249-65EBZ是用于评估16通道14位ADCAD9249的评估板。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。 它设计为可直接与HSC-ADC-EVALDZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,可让用户下载捕获的数据,并使用对用户友好的图形界面进行分析。 同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9249的SPI可编程功能。

AD9249数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。 所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。

EVAL-AD9249
AD9249评估板

最新评论

近期浏览