AD9508

推荐用于新设计

1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.65 GHz差分时钟输入/输出
  • 10位可编程分频器,1至1024整数分频比
  • 高达4个差分输出或8个CMOS输出
  • 用于上电时进行硬连线编程的引脚绑定功能
  • 宽带随机抖动:<115 fs rms
  • 加性输出抖动:41fs rms(12 KHz至20 MHz)
  • 出色的输出间隔离
  • 所有输出自动同步
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9508-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 AD9508-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围: −55 ℃至+105 ℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13626 DSCC图纸号
AD9508
1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD9508

AD9508评估板

特性和优点

  • 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • 8个交流耦合单端SMA输出连接器(4个差分通道)
  • 用于基准输入的2个交流耦合单端SMA连接器
  • 引脚可选选项:
    • 工作电压:2.5 V或3.3 V
    • SPI/I2C或Sx引脚可编程
    • OUT0至OUT3分频值
    • OUT0至OUT3逻辑类型
    • 输入逻辑类型
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面(支持64位版本Windows)

产品详情

AD9508评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9508的全部特性。本用户指南将重点说明AD9508评估板和软件。AD9508是一款灵活的高性能1:4时钟缓冲器。每个输出具有一个可编程分频器,可通过SPI/I2C编程或Sx引脚绑定设置。AD9508采用2.5 V和3.3 V电源电压工作。

EVAL-AD9508
AD9508评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9508的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览