AD8698
过期精密、轨到轨输出运算放大器
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:100 µV(最大值)
- 低失调电压漂移:2 µV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:700 pA(最大值)
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 高共模抑制比:118 dB(最小值)
- 无反相
AD8698是一款精密的轨到轨输出、低噪声、低输入偏置电流运算放大器。失调电压非常低,最大值为100 µV,温度漂移低于2 µV/°C,从而无需进行手动失调调整。该器件非常适合高阻抗传感器使用,低输入偏置电流和失调电流能使失调误差降至最小。
在光电二极管放大器、DAC I/V放大器、滤波器和ADC输入放大器等各种应用中,轨到轨输出可以使动态范围达到较大。AD8698双路放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。MSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8698的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论