AD8684
量产四路、低功耗、高速JFET运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
- 高压摆率:9 V/µs
- 带宽:3.5 MHz(典型值)
- 低失调电压:1 mV (最大值,25°C)
- 低输入偏置电流:20 pA (最大值,25°C)
- 共模抑制比(CMRR):90 dB(典型值)
- 快速建立时间
- 单位增益稳定
AD8682和AD8684分别是双路和四路低功耗、精密(1 mV)JFET放大器,具有出色的速度和低电源电流特性。典型压摆率为9 V/μs,每个放大器的电源电流低于250μA。这些单位增益稳定型放大器的典型增益带宽为3.5 MHz。JFET输入级则可确保典型偏置电流仅数pA,且在整个工作温度范围内均小于125 pA。
上述器件非常适合便携式、低功耗应用,特别是较高源阻抗应用。两款放大器的单位增益稳定,可以驱动较高的容性负载(G = 1、同相),在各种条件下均具有出色的动态响应范围,并且能以低静态电流提供直流精度性能。
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
AD8684ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8684ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8684ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8684ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8684ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8684ARUZ | 量产 | |
AD8684ARUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8684ARUZ | 量产 | |
AD8684ARUZ-REEL | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8684ARZ | 量产 | |
AD8684ARZ-REEL | 量产 | |
AD8684ARZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8684ARZ | 量产 | |
AD8684ARZ-REEL | 量产 | |
AD8684ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8684
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8684的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论